Expert Test Services
Test twardości – określanie właściwości materiału
Testy twardości są kluczowe dla zapewnienia jakości materiałów w różnych branżach oraz w badaniach i rozwoju. Jako doświadczony partner wspieramy Cię wiedzą i zaawansowanymi laboratoriami testowymi.

Co to jest test twardości?
Testowanie twardości to powszechna procedura określania właściwości materiału. Twardość opisuje odporność, jaką materiał stawia przedmiotowi penetrującemu. Dzięki temu można sprawdzić, czy jest to materiał twardy i kruchy, czy miękki i wytrzymały, czy też coś pomiędzy. Pozwala to testerowi określić, czy testowany materiał nadaje się do określonego celu.
Testowanie twardości jest stosowane w różnych dziedzinach i sektorach, aby zapewnić wymaganą jakość. Główne branże, w których jest stosowane, to motoryzacja, budownictwo, lotnictwo, inżynieria mechaniczna, produkcja i przetwarzanie metali oraz automatyka.
Jak działa test twardości
Zasada testowania twardości jest stosunkowo prosta: Wgłębnik, czyli obiekt o określonej geometrii, jest wciskany w powierzchnię materiału, który ma być testowany, z określoną siłą. Proces ten tworzy wgłębienie, którego wymiary tester może zmierzyć. Na podstawie tego pomiaru można obliczyć twardość. Im mniejsze wgłębienie, tym twardszy badany materiał. Tester ma do wyboru różne metody.
Test twardości Vickersa*
Test twardości Vickersa opiera się na optycznym systemie pomiarowym. Testowanie według skali Vickersa polega na użyciu diamentu o kształcie piramidy z kwadratową podstawą. Tester mierzy długość obu przekątnych wgłębienia pozostawionego przez diament. Następnie używa średniej wartości przekątnych do obliczenia twardości, przy czym wartość twardości i siła testowa są zawsze podawane razem (np. 350 HV30). Ponieważ wgłębienie wykonane przez diament może być bardzo małe, ta metoda pomiarowa nadaje się również do małych i bardzo cienkich elementów.
Test twardości Rockwella*
Test twardości Rockwella (HRC) jest wykonywany przy użyciu stożka diamentowego (kąt wierzchołkowy 120°) do testowania twardości stali hartowanej. Tester najpierw stosuje wstępną siłę lub wstępne obciążenie, aby przebić powierzchnię materiału, który ma być testowany. Po określonym czasie przebywania można zmierzyć głębokość bazową – która służy jako poziom odniesienia i jest uwzględniana później przy obliczaniu twardości. Następnie siła testowa jest zwiększana, aby osiągnąć ostateczną głębokość penetracji. Po czasie przebywania siła testowa jest ponownie zmniejszana i mierzona jest ostateczna głębokość penetracji. Tester następnie oblicza wartość twardości Rockwella na podstawie różnicy między głębokością bazową a ostateczną głębokością penetracji. Ostateczny wynik wartości twardości w połączeniu z procedurą testową reprezentuje twardość Rockwella (np. 58HRC).
*Test twardości Vickersa akredytowany w Szwajcarii; test twardości Rockwella akredytowany w USA.
Test twardości w laboratoriach testowych Bossard
Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia testów twardości w naszych nowoczesnych laboratoriach. Jeśli potrzebujesz certyfikowanych testów, test twardości Vickersa jest akredytowany w Szwajcarii, a test twardości Rockwella jest akredytowany w USA. Zobacz certyfikaty, aby uzyskać szczegóły.
Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard
Jako eksperci w dziedzinie technologii elementów złącznych i materiałów, przeprowadzamy szeroki zakres testów w naszych laboratoriach technicznych.