Expert Test Services
Test wibracyjny Junkera: Kiedy element złączny się luzuje?
Bezpieczeństwo wibracji połączeń śrubowych jest kluczowe dla deweloperów, inżynierów i oficerów bezpieczeństwa. To priorytet. Przeprowadź niezależny test wibracji Junkera w naszym laboratorium.

Co to jest test wibracyjny Junkera?
Test wibracyjny Junkera opisany w normie DIN 65151 pozwala porównać różne elementy złączne i ich zdolność do utrzymania siły zacisku w ekstremalnych warunkach w zaledwie 30 sekund. Test przeprowadzany jest przy użyciu poprzecznego obciążenia dynamicznego. Wyniki dostarczają projektantowi informacji o bezpieczeństwie konstrukcji połączenia i skuteczności wybranych elementów złącznych. Najbardziej ekscytującymi elementami tego typu testu jest odkrycie, jak długo utrzymuje się siła wstępnego naprężenia, dla których elementów siła wstępnego naprężenia spada i o ile dokładnie. Czasami siła wstępnego naprężenia jest całkowicie tracona, co może powodować poważne problemy.

Kiedy należy przeprowadzić test wibracyjny Junkera?
Wszędzie tam, gdzie połączenia są narażone na wibracje, stawiane są wysokie wymagania elementom złącznym. Typowe przykłady to zastosowania w technologii kolejowej i lotniczej, gdzie połączenia są narażone na szczególnie wysokie obciążenia dynamiczne. Wibracje w komponentach prowadzą do mikroruchów i powodują, że śruby same się luzują, jeśli elementy złączne nie są prawidłowo zabezpieczone. Taka sytuacja musi być uniknięta za wszelką cenę. Test Junkera pokaże, czy Twój element złączny naprawdę się utrzyma.
Jak działa proces testowy
Test Junkera DIN 65151 pokazuje utratę siły wstępnego naprężenia w odniesieniu do czasu trwania obciążenia dynamicznego. Do testu śruba jest montowana na stanowisku testowym, a zaciskane części są poddawane poprzecznemu obciążeniu dynamicznemu. Komórka obciążeniowa jest używana do pomiaru i rejestrowania siły wstępnego naprężenia przez cały czas trwania testu, podczas gdy jest ona poddawana stałemu poprzecznemu obciążeniu. Pozwala to nie tylko na testowanie konkretnych elementów złącznych, ale także na bezpośrednie porównanie z możliwymi alternatywami. Nasz krótki film pokazuje, jak test działa w praktyce.
Jakie są korzyści?
Test Junkera jest używany do określenia, które elementy złączne utrzymują siłę zacisku pod wpływem wibracji, a które nie. Posiadanie tych informacji pomaga inżynierom projektować bezpieczne połączenia o długiej żywotności.

Sukces klienta
Poprawa bezpieczeństwa na drogach dla rowerzystów BMC
Wprowadzono śrubę o zwiększonym bezpieczeństwie, współtworzoną z BMC i testowaną przez Bossard. Ta innowacja znacząco poprawia standardy bezpieczeństwa rowerzystów.
Czytaj więcejBossard – Twój ekspert w testach wibracyjnych Junkera
Dostęp do nowoczesnych laboratoriów testowych zapewnia niezawodną kontrolę jakości i produkty wysokiej jakości. Pozwól naszym doświadczonym specjalistom od testów wibracyjnych Junkera wesprzeć Cię swoją wiedzą.
Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard
Jako eksperci w dziedzinie elementów złącznych i technologii materiałowej, przeprowadzamy szeroki zakres testów w naszych laboratoriach technicznych.