Expert Test Services
Test współczynnika tarcia - Proces niezawodnego montażu połączeń śrubowych
Śruba to skuteczny element złączny w produkcji, choć ma wady. Test tarcia może je zniwelować, maksymalizując potencjał połączenia, eliminując niebezpieczne połączenia i zagrożenia oraz unikając dodatkowych kosztów.


Dlaczego test współczynnika tarcia jest konieczny?
Osiągnięcie prawidłowych połączeń śrubowych wymaga zastosowania określonego momentu dokręcania, na który wpływają czynniki takie jak rodzaj śruby, klasa własności, obróbka powierzchniowa i smarowanie.
Standardowe tabele momentu dokręcania określają wartości momentu na podstawie współczynników tarcia, przy czym około 80%–85% energii momentu jest tracone z powodu tarcia. Tylko 15%–20% tej energii skutecznie generuje siłę zacisku, która jest kluczowa dla wydajności połączenia.
Wahania współczynnika tarcia mogą wynikać np. z odchyleń w
- Materiał śruby
- Powłoki
- Smarowanie
- Chropowatość powierzchni
- Rodzaj gwintu
Może to potencjalnie prowadzić do niepewnych połączeń. Dokładne testowanie współczynnika tarcia jest zatem niezbędne do ustalenia procesu niezawodnego momentu dokręcania.
Jakie praktyczne korzyści oferuje test współczynnika tarcia?
Rodzaj smarowania
Optymalizacja smarowania redukuje i stabilizuje tarcie, zapewniając precyzyjne wymagania momentu dla śrub.
Unikanie awarii
Unikaj kosztownych napraw, regulacji i skarg klientów, wybierając odpowiednie momenty dokręcania.
Zapobieganie uszkodzeniu reputacji
Zapobiegaj niezadowoleniu klientów i utracie zysków z powodu złych procesów produkcyjnych.
Moment dokręcania
Dokładnie określ tarcie i zakres współczynnika, aby ustalić optymalny moment dla stabilnego połączenia.
Niezawodność procesu
Ulepsz planowanie procesu produkcji dla spójnych, niezawodnych wyników.
Niezawodność aplikacji
Zapewnij niezawodne połączenia śrubowe, aby stworzyć podstawę dla montażu i produktów wysokiej jakości.
Test współczynnika tarcia w laboratoriach testowych Bossard
Dzięki rozległej wiedzy na temat elementów złącznych do rozwoju produktów i produkcji, przeprowadzamy precyzyjne pomiary momentu i siły zacisku w naszych zaawansowanych laboratoriach testowych. Nasze możliwości testowe obejmują testy współczynnika tarcia w zakresie od 0,1 Nm do 4 000 Nm (M3 do M36), osiągając siły wstępnego naprężenia do 700 kN (70 t).
Sprawdzamy również specjalne zastosowania dla połączeń śrubowych, które nie podlegają normie ISO 16047, ale spełniają Twoje specyficzne potrzeby.
Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard
Jako eksperci w dziedzinie elementów złącznych i technologii materiałowej, przeprowadzamy szeroki zakres testów w naszych laboratoriach technicznych.