Expert Test Services

Testy wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie

Nasze laboratoria wykonują testy rozciągania i ściskania, oceniając wytrzymałość metali i kompozytów. Określają granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu i inne właściwości mechaniczne, wspierając kontrolę jakości.


Inżynier przeprowadza test wytrzymałości na rozciąganie w technicznym laboratorium testowym.
ATE | Tensile Testing Machine

Maszyna do badań wytrzymałości na rozciąganie do określania granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i innych właściwości mechanicznych.

Jak działa test wytrzymałości na rozciąganie?

Bossard dysponuje kilkoma laboratoriami testowymi do określania wytrzymałości na rozciąganie materiału. Na przykład, można przeprowadzać testy rozciągania z maksymalnym obciążeniem 600 kN dla śrub i nakrętek od M3 do M33. Podczas tego procesu próbka jest rozciągana, bez wstrząsów, aż do momentu pęknięcia lub osiągnięcia określonego limitu. Siła (F) i zmiana długości są ciągle mierzone na próbce i rejestrowane podczas testu, co pozwala nam określić obciążenie, przy którym próbka zaczyna się trwale odkształcać – gdzie leży granica plastyczności – oraz obciążenie, przy którym materiał pęka – gdzie leży obciążenie zrywające.

Test wytrzymałości na ściskanie – odwrotność testu rozciągania

Biorąc pod uwagę kierunek siły, test ściskania jest odwrotnością testu rozciągania. Test wytrzymałości na ściskanie dostarcza informacji o zachowaniu materiału pod jednokierunkowym ściskaniem.

Testy rozciągania i ściskania w laboratorium testowym Bossard

Jako eksperci w dziedzinie technologii łączenia i materiałów, przeprowadzamy wszystkie wymagane testy wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie w naszych laboratoriach testowych w ramach operacji zapewnienia jakości.

Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard

Jako eksperci w dziedzinie technologii elementów złącznych i materiałów, przeprowadzamy w naszych laboratoriach testowych wszystkie wymagane testy wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie.

Dwóch mężczyzn w laboratorium testowym bada maszynę do szycia na biurku przemysłowym

Skontaktuj się z nami w sprawie testów.

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.