Expert Test Services

Ultradźwiękowy pomiar siły wstępnej dla bezpiecznych połączeń śrubowych

Prawidłowe naprężenie wstępne jest kluczowe dla trwałości i bezpieczeństwa połączeń śrubowych. Mierzymy je w laboratorium lub na miejscu, aby zapewnić bezpieczeństwo przez cały cykl życia połączenia.


Inżynier używa sondy do ultradźwiękowego pomiaru wstępnego obciążenia w zastosowaniu przemysłowym.

Jaki jest cel pomiaru siły wstępnego naprężenia ultradźwiękowego?

Podczas dokręcania śruby generowane jest wstępne naprężenie, które w dużej mierze zależy od odpowiedniego tarcia na gwincie i pod główką śruby lub powierzchnią łożyskową nakrętki, a także od używanych narzędzi montażowych. W związku z tym generowane wstępne naprężenia znacznie się różnią podczas procesu montażu. Dzięki pomiarowi siły wstępnego naprężenia ultradźwiękowo możemy ocenić siłę wstępnego naprężenia, która faktycznie występuje po zainstalowaniu śruby.

Jak działa pomiar siły wstępnego naprężenia ultradźwiękowego?

Specjalne urządzenie pomiarowe ultradźwiękowe może być używane do badania zmian długości elementu złącznego. Polega to na przepuszczeniu sygnału akustycznego ultradźwiękowego przez śrubę – na przykład najpierw w jej początkowym stanie nieobciążonym, a następnie mierzeniu, jak długo trwa podróż sygnału tam i z powrotem przez śrubę. Ten „czas odniesienia” można określić indywidualnie dla każdego elementu złącznego i różni się w zależności od konstrukcji i materiału. Następnie śruba jest dokręcana i pomiar czasu przejścia jest powtarzany na obciążonej śrubie. Ponieważ śruba rozciągnęła się w swoim zakresie elastycznym z powodu naprężenia mechanicznego, czas przejścia sygnału ultradźwiękowego odpowiednio się wydłuża.

Porównując różne czasy przejścia – różnicę czasu – uzyskujemy niezwykle precyzyjny pomiar siły wstępnego naprężenia. Ta metoda pomiaru ma również tę zaletę, że nie musi być przeprowadzana w laboratorium testowym. Może być również wykonywana na miejscu (tj. na zainstalowanych śrubach). Czas odniesienia używanych śrub musi być znany, a instrument pomiarowy musi być odpowiednio skalibrowany do tego celu.

Pomiar siły wstępnego naprężenia ultradźwiękowego w laboratorium testowym Bossard

Jako eksperci w dziedzinie technologii elementów złącznych i materiałów, mierzymy siłę wstępnego naprężenia ultradźwiękowego na oryginalnych komponentach w naszych laboratoriach testowych dla operacji zapewnienia jakości. Używamy najnowocześniejszych instrumentów pomiarowych i metod do określania siły wstępnego naprężenia połączeń śrubowych, a tym samym pomagamy zapewnić, że Twoje rozwiązania złączne są bezpieczne i spełniają wszystkie wymagania, z którymi będą się spotykać przez cały cykl życia.

Dlaczego siła wstępnego naprężenia w połączeniach śrubowych jest ważna

Przeczytaj nasze powiązane białe księgi, aby dowiedzieć się więcej o sile wstępnego naprężenia w połączeniu śrubowym, na co należy zwrócić uwagę, aby Twoje połączenia śrubowe się nie poluzowały, oraz jak prawidłowo obliczać połączenia śrubowe:

Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard

Jako eksperci w dziedzinie technologii elementów złącznych i materiałów, przeprowadzamy szeroki zakres testów w naszych laboratoriach technicznych.

Dwóch mężczyzn w laboratorium testowym bada maszynę do szycia na biurku przemysłowym

Dowiedz się więcej o pomiarze naprężenia wstępnego

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.