Smart Factory Logistics

Zbuduj odporny łańcuch dostaw z naszym inteligentnym ekosystemem do zarządzania zapasami

Przekształć swoją produkcję w inteligentną fabrykę (Smart Factory). Uzyskaj pełną kontrolę nad zarządzaniem częściami typu B i C, automatyzując proces zamawiania, konsolidując dostawców oraz optymalizując przepływ materiałów.

Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.

Porozmawiaj z ekspertem

Smart Factory Logistics oznacza, że nigdy nie zabraknie ci komponentów do montażu twoich produktów. Nasz pakiet inteligentnych rozwiązań do zarządzania logistyką produkcji w zakresie części B i C oferuje bieżące monitorowanie poziomów zapasów, gwarantując ich pełną transparentność i kontrolę.

W pełni zautomatyzowany proces zamawiania uwalnia czas wcześniej poświęcany na precyzyjne planowanie. W każdej chwili możesz sprawdzić szczegółowy status zamówienia i daty dostawy, a także zapas materiału w miejscu zużycia. Przejrzystość danych oraz dostęp do nich w czasie rzeczywistym upraszcza procedury i poprawia wydajność produkcji.

Efektywność w działaniu: Jak ABB korzysta ze Smart Factory Logistics

SFL | Smart Factory Solution: How ABB transformed their internal logistics

Obejrzyj film i dowiedz się, jak firma ABB z sukcesem przekształciła swoją logistykę wewnętrzną.

Jak cię wspieramy

Nasze inteligentne rozwiązanie do zarządzania zapasami jest kluczem do płynnego i bezproblemowego funkcjonowania łańcucha dostaw. W ramach pakietu Smart Factory Logistics oferujemy szereg elastycznych i skalowalnych rozwiązań, które bez problemu dopasujemy do twoich aktualnych potrzeb.

Potwierdzona produktywność - 4 fakty o naszych usługach logistycznych

Fakt 1

Do 60%

efektywniejsza kontrola przepływu materiałów na produkcji

Fakt 1

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, od automatycznego wykrywania zapotrzebowania i bezproblemowego zarządzania zamówieniami, poprzez konsolidację dostaw części B i C, aż po uzupełnianie zapasów na stanowiskach pracy.

Fakt 2

Do 45%

wyższa wydajność produkcji

Fakt 2

Usprawniamy łańcuch dostaw twoich części B i C na całej jego długości, od dostaw do magazynu po uzupełnianie punktów zużycia. Poprawia to przepustowość, zapewniając płynną i niezakłócaną przestojami produkcję.

Fakt 3

Do 25%

oszczędności kosztów w intralogistyce

Fakt 3

Zwiększamy wydajność dzięki zautomatyzowanemu zamawianiu, bezbłędnemu kompletowaniu, terminowemu uzupełnianiu oraz cyfrowemu zarządzaniu przepływem materiałów na hali produkcyjnej.

Fakt 4

30 lat doświadczenia

we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań logistycznych i zarządzaniu zapasami

Fakt 4

Oferujemy ustandaryzowane, a jednocześnie elastyczne i skalowalne rozwiązania dla firm produkcyjnych i montażowych różnej wielkości i z różnych branż.

Twoje korzyści

Ikona zegara

Terminowe uzupełnianie zapasów


Ikona zarządzania łańcuchem dostaw

Pełna kontrola nad łańcuchem dostaw

Niebiesko-czarna symboliczna ikona ze strzałką skierowaną do góry na tle tarczy zegara

Wyższa produktywność

Ikona Smart Factory Logistics

Większa zwinność


Ikona analizy

Auto optymalizacja systemu

Ikona symbolizująca większą elastyczności produkcji

Maksymalna elastyczność

Smart Factory Logistics - rozwiązania na miarę twoich potrzeb

Odkryj zalety i możliwości inteligentnej fabryki dzięki interaktywnemu planowi ekosystemu Smart Factory Logistics. Nasze rozwiązania logistyczne zawsze dostosowujemy do twoich aktualnych potrzeb i możliwości oraz planujemy tak, żeby otworzyć ci drogę do ich potencjalnej rozbudowy czy uzupełnienia w przyszłości. Wierzymy w twój rozwój i w nasze produkty.

Zaufali nam

Logo ABB
Logo Alstom
Logo Komax
Logo Willemin Macodel
Logo Unilamp
Logo Honeywell

Kierownik magazynu i pracownik rozmawiają o kompletacji zamówień

Twój potencjał oszczędności

Już dziś rozpocznij ulepszanie swojego łańcucha dostaw

Precyzyjne przewidywanie kosztów to duże wyzwanie w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Oszacuj swoje potencjalne oszczędności za pomocą naszego kalkulatora i zacznij oszczędzać już dziś.

Oblicz