Zarządzanie zapasami i c-parts
Optymalizuj swoje części C za pomocą systemu E-Kanban
Zarządzaj dostępem do C-parts dla swoich pracowników logistyki i montażu z łatwością. Niezawodne, bezbłędne uzupełnianie zapewnia płynne operacje, utrzymując optymalne poziomy zapasów, aby zredukować nadmiar i koszty.
Skorzystaj z supermarketu, który udostępnia elementy C dla Twoich pracowników logistyki i montażu, przechowywane wygodnie w pobliżu miejsca użycia w widocznych pojemnikach. Optymalizuj przestrzeń, podczas gdy niezawodne, bezbłędne uzupełnianie zapasów utrzymuje płynność operacji.
Nasz system pomaga utrzymać optymalne poziomy zapasów, co zmniejsza koszty przechowywania zapasów. Takie podejście nie tylko zwiększa dostępność, ale także wspiera efektywny kosztowo i wydajny przepływ pracy w Twoim supermarkecie.


SmartBin Cloud umożliwia inteligentne regały na hali produkcyjnej.
Nasz system SmartBin Cloud zapewnia Ci informacje w czasie rzeczywistym o Twoich częściach B i C. Pojemniki wykorzystują technologię chmury, połączoną z naszą platformą oprogramowania ARIMS – zapewniając optymalne poziomy zapasów i niezawodne uzupełnienia. Różne kombinacje wag i pojemników pozwalają na elastyczne zarządzanie półkami, z wagą materiału do 80 kg na pojemnik:
- SmartBin Cloud S: 6 kg
- SmartBin Cloud M: 20 kg
- SmartBin Cloud L: 80 kg
Oznacz to inteligentnie i elastycznie
SmartLabel Cloud zapewnia Ci dostęp do informacji o produkcie i aktualizacji zamówień w czasie rzeczywistym, dostępnych na miejscu. SmartLabel można połączyć z istniejącymi pojemnikami lub używać jako samodzielne rozwiązanie. Natychmiastowe wydawanie zamówień usprawnia przepływ pracy. Technologia e-papieru zapewnia widoczność w każdym świetle. LED pick-to-light poprawia obsługę materiałów.
SmartBin Cloud i SmartLabel Cloud Funkcje
W pełni zautomatyzowane
Zautomatyzowany proces zamówień (rozpoznanie popytu, zarządzanie zamówieniami, dostawa, uzupełnianie)
Czujnik wagi uruchamiany ruchem
Aktualizacja informacji o stanie i zamówieniach przy każdym użyciu (pobranie lub uzupełnienie).
Dowód wizualny
Status zamówienia i wszystkie informacje o produkcie są widoczne na pierwszy rzut oka.
Industrial Cloud Connection
Pojemniki, etykiety i wagi używają chmury do pełnej przejrzystości C- i B-części.
ARIMS Mobile
Dostęp do wszystkich danych w dowolnym czasie i miejscu w fabryce.
Działanie 24/7
Ciągła aktualizacja zapasów w czasie rzeczywistym przy każdym użyciu.

Pobierz więcej informacji

SmartBin Cloud - karta informacyjna
Uzyskaj jasny przegląd kluczowego systemu zaprojektowanego dla odpornego łańcucha dostaw.
1.3 MB | pdf
SmartLabel Cloud - karta informacyjna
Odkryj, jak inteligentne modułowe rozwiązanie etykietowe może zoptymalizować Twoje operacje.
1006.8 KB | pdf