Smart Factory

Chmurowe rozwiązania do zarządzania zapasami towarów masowych

Magazyny wysokiego składowania idealnie przechowują materiały o nieregularnych kształtach i dużych rozmiarach. Oferujemy rozwiązania Smart Factory do efektywnego zarządzania dużymi ilościami towarów wielkogabarytowych.

Widok na magazyn wysokiego składowania

W magazynach wysokiego składowania i magazynach towarów wielkogabarytowych towary są przechowywane na pół- lub pełnych paletach i zarządzane za pomocą zautomatyzowanych lub półautomatycznych systemów zarządzania magazynem. Nasza konfiguracja zapewnia szybkie i niezawodne przetwarzanie produktów o dużym obrocie lub dużych wymiarach.

Palety na wagach w magazynie

Ułatwianie zarządzania magazynem

Nasze warianty SmartBin Cloud XL i XXL oferują odpowiednie rozwiązania paletowe, ułatwiając przechowywanie dużych ilości i efektywne zarządzanie magazynem, oszczędzając przy tym czas.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Paleta (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Paleta (1,000 kg)

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
Pobierz broszurę
Przemysłowe regały magazynowe z dużymi bębnami kablowymi, rurami i niebieskimi pojemnikami magazynowymi zorganizowanymi na metalowych stojakach.

SmartLabel: inteligentne i elastyczne

SmartLabel Cloud zapewnia Ci informacje o produktach w czasie rzeczywistym oraz aktualizacje zamówień dostępne na miejscu. Etykiety można łączyć z pojemnikami lub używać samodzielnie. Natychmiastowe wydawanie zamówień usprawnia przepływ pracy. Technologia e-papieru zapewnia widoczność w każdym świetle, a 5-letnia bateria minimalizuje konserwację. LED pick-to-light poprawia obsługę materiałów.

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Zoptymalizuj zarządzanie częściami B i C

Usprawnij zarządzanie łańcuchem dostaw z naszymi nowoczesnymi rozwiązaniami: od łańcuchów dostaw części B i C, zarządzania zapasami w chmurze po systemy RFID, zapewniamy efektywność i płynność procesów.

Mężczyzna stojący w obszarze supermarketu trzymający SmartBin Cloud w rękach.

Skontaktuj się z ekspertami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.