Smart Factory

Zarządzanie zapasami w chmurze dla najwyższej elastyczności w miejscu użycia.

Wyzwania w układzie produkcji pojawiają się wraz ze wzrostem wolumenu produkcji w ograniczonych przestrzeniach. Aby elastycznie sprostać zapotrzebowaniu, kluczowe są szybkie rozwiązania dla efektywnego układu produkcji.

Pracownik montażowy przy stanowisku pracy z pojemnikami SmartLabel Cloud i instrukcją roboczą wyświetlaną na ekranie.

W sercu fabryki, na stanowiskach montażowych lub bezpośrednio na linii produkcyjnej, kluczowe znaczenie mają szczupłe procesy i szybkość. Ze względu na ograniczenia przestrzenne, optymalne wykorzystanie przestrzeni jest niezbędne. Oferujemy rozwiązania, które pozwalają na zarządzanie dużą liczbą elementów w pełni automatycznie na minimalnej przestrzeni. Konfiguracja może być elastycznie dostosowywana do zmieniających się warunków produkcji.

Szczegółowy widok stanowiska pracy wyposażonego w SmartBin.

Portable SmartBin Cloud

Nasze rozwiązanie SmartBin Cloud można ergonomicznie umieścić tam, gdzie jest to konieczne – nie wymaga nawet podłączenia do zasilania, aby wspierać szczupłą produkcję. Sygnały są przesyłane bezprzewodowo. Przenośne SmartBiny można zainstalować na stanowisku pracy lub bezpośrednio na linii montażowej. To eliminuje czasy oczekiwania i przemieszczanie towarów, ponieważ materiał jest dostarczany bezpośrednio do punktu użycia.

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
Pobierz broszurę
Na hali montażowej podwozie kolejowe otoczone jest sprzętem i mobilnym wózkiem wyposażonym w SmartBin do efektywnego zarządzania materiałami.

Wózki mobilne

Mobilne wózki są idealnym rozwiązaniem, gdy procesy montażowe obejmują integrację dużych obiektów lub zmieniające się środowiska pracy. Po prostu zabierz swoje elementy C w SmartBin Cloud do miejsca użycia.

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
SmartLabel Cloud Solution dla regału grawitacyjnego

Grawitacyjne i przepływowe regały: popraw przepływ pracy i bezpieczeństwo dzięki SmartLabel

Nasz SmartLabel może być używany do efektywnego zarządzania regałami grawitacyjnymi i przepływowymi. Zarówno pracownicy logistyki, jak i montażu mają dostęp do właściwych informacji na swoich stanowiskach pracy, co skutkuje większą wydajnością. Dodatkowo, obszary logistyki i montażu mogą być wyraźnie oddzielone, eliminując potrzebę wchodzenia do stref produkcyjnych o ograniczonym dostępie podczas procesu uzupełniania.

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
SmartBin Cloud

Dostępne warianty produktów

SmartBin Cloud, wyposażony w elektroniczny wyświetlacz SmartLabel Cloud, dostarcza niezbędnych informacji o statusie zamówienia i terminach dostaw, zapewniając bezpieczeństwo i pozwalając pracownikom montażu skupić się na kluczowych zadaniach. Wersja slim XS została zaprojektowana do środowisk z bardzo ograniczoną przestrzenią na półkach, aby zoptymalizować każdy cal produkcji.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.

Oznacz to inteligentnie i elastycznie

SmartLabel Cloud zapewnia Ci dostęp do informacji o produktach i aktualizacjach zamówień w czasie rzeczywistym, dostępnych na miejscu. SmartLabel można połączyć z istniejącymi pojemnikami lub używać jako samodzielne rozwiązanie. Natychmiastowe wydawanie zamówień usprawnia przepływ pracy. Technologia e-papieru zapewnia widoczność w każdym świetle. LED pick-to-light poprawia obsługę materiałów.

SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
Niebieski plastikowy pojemnik zawierający śruby, z przyklejoną etykietą SmartLabel Cloud.
SmartLabel Cloud zainstalowany na pojemniku
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
  • SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
  • Niebieski plastikowy pojemnik zawierający śruby, z przyklejoną etykietą SmartLabel Cloud.
  • SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
  • SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
  • SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Dlaczego elastyczność układów produkcji jest taka ważna?

Elastyczne układy umożliwiają szybką adaptację do zmieniających się warunków, zapewniając szczupłe procesy i nieprzerwane dostawy materiałów.

Do czego służą wózki mobilne?

Mobilne wózki wyposażone w inteligentne etykiety SmartLabel Cloud dostarczają pracownikom elementy złączne bezpośrednio do punktu zużycia. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych zespołów montażowych lub dynamicznych środowisk pracy, gdzie kluczowa jest mobilność.

Jak rozwiązanie SmartLabel Cloud usprawnia przepływy pracy?

SmartLabel Cloud zapewnia informacje o produktach w czasie rzeczywistym oraz pozwala na aktualizację zamówień za pośrednictwem wyświetlaczy e-papierowych, zapewniając pracownikom montażu bieżące uzupełnianie zapasów. Inteligentną etykietę można zintegrować z posiadanymi pojemnikami lub używać jako samodzielne rozwiązanie, umożliwiając natychmiastowe realizowanie zamówień i obsługę materiałów kierowaną sygnalizacją świetlną LED.