Korzyści

Krótszy czas wejścia na rynek

Dzięki naszym elementom złącznym oraz usługom inżynieryjnym i logistycznym możesz znacznie przyspieszyć czas wprowadzenia na rynek swoich produktów. Jest to kluczowa przewaga konkurencyjna na globalnym rynku, gdzie czas to pieniądz.

Ikona symbolizująca walkę z czasem

Dobrze jest być pierwszym, szczególnie w biznesie. Rozwiązania, które skracają czas wprowadzenia produktu na rynek mogą zapewnić ci pozycję lidera. Przyjrzyjmy się naszym 4 sprawdzonym sposobom, jak to zrobić.

Mężczyzna i kobieta siedzą przy biurowym stole

1. Zoptymalizuj projekt swojego produktu

Połączenia mechaniczne to niezwykle ważny obszar każdego projektu. Warto zrobić to dobrze od samego początku. Jesteśmy ekspertami i chętnie pochylimy się nad twoją aplikacją. Pomożemy zaprojektować złącza i dobrać najlepsze elementy złączne, a nawet przetestować prototyp w naszych akredytowanych laboratoriach. Na każdym etapie projektowania i rozwoju produktu możesz polegać na naszej wiedzy oraz blisko 200-letnim doświadczeniu.

Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.

2. Sprawnie zarządzaj łańcuchem dostaw

Im szczuplejsze procesy i bardziej inteligentna fabryka, tym większa twoja przewaga nad konkurencją, do tego osiągnięta w zrównoważony sposób. Wydajny, płynny i transparentny łańcuch dostaw części C to zadanie, które codziennie z sukcesem realizujemy dla naszych Klientów.

Ręka trzymająca śruby

3. Wyeliminuj ryzyko błędów produkcyjnych

Użycie odpowiednich elementów złącznych do danej aplikacji to niezwykle ważny element całego procesu. Uwierz nam, nawet najdrobniejszy komponent może zrobić zauważalną różnicę. Zapoznaj się z naszym portfolio i poproś nas o poradę, aby dobrać rozwiązanie najlepsze dla ciebie.

Pracownik inteligentnej fabryki trzymający tablet z danymi przetwarzanymi w czasie rzeczywistym

4. Zadbaj o efektywny montaż

Optymalizacja nie kończy się na etapie projektowania. Koncentrując się na cyfryzacji montażu, odkrywasz kolejne możliwości rozwoju. Poznaj nowe, pragmatyczne sposoby cyfryzacji swojego zakładu produkcyjnego.

Wizualizacja góry lodowej wyjaśniająca zasadę 15/85 dotyczącą TCO w obszarze elementów złącznych

Reguła 15/85

Odkryj pełen potencjał optymalizacji elementów złącznych

Zredukuj całkowity koszt posiadania (TCO) elementów złącznych zgodnie z naszą regułą 15/85.

Dowiedz się więcej