System mocowania odporny na ciepło

Klient i zadanie

Bezpieczeństwo tunelu to globalna troska. Nasz klient we Francji jest firmą, która opracowuje systemy mocujące i dostarcza bezpieczne i oszczędne mocowania oraz elementy złączne do odbiorów na całym świecie.

W przypadku remontu tunelu w Paryżu celem było udoskonalenie obecnego systemu mocującego do płyt zabezpieczających. Bossard otrzymał zadanie określenia rozwiązania łączenia, które mogłoby oprzeć się korozji i ekstremalnym temperaturom w przypadku pożaru w tunelu. Gdy chodzi o bezpieczeństwo publiczne nie można iść na żaden kompromis. Oprócz spełnienia wymogu bezpieczeństwa nowe rozwiązanie powinno także umożliwić szybszy i sprawniejszy proces instalacji.

Słowem: bezpieczeństwo przy większej wydajności.

Rozwiązanie

Realizując bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz charakterystyki produktu, zespół inżynierski Bossard zaproponował rozwiązanie o nazwie ecosyn®-MRX. Jest to element złączny wytwarzany ze specjalnej stali chromowanej martenzytycznej, hartowanej i odpuszczanej. ecosyn®-MRX może zachowywać swoje właściwości przynajmniej przez sześć godzin w ekstremalnie wysokiej temperaturze dochodzącej do 1,200°C. Jest to wynikiem nowego rozwiązania opracowanego w technologii materiałowej. Ponadto samowiercący gwint zaprojektowania w celu zapewnienia wysokiej wydajności nawiercania. 

ecosyn○-grip  Fire test in tunnel  Test passed, ecosyn○-MRX released
ecosyn®-MRX Pożar tunelu
próba we Francji.
ecosyn®-MRX po
próbach w ekstremalnych

Korzyści

Wkręty Bossard ecosyn®-MRX z powodzeniem realizują rygorystyczne wymagania zapewniając wyższe bezpieczeństwo, lepszą odporność na korozję i szybszy proces montażu.
PDF  |  Drukuj