Dynamiczny wzrost rynku stali nierdzewnych – wywiad z Mileną Gregorczyk, General Manager Bossard Poland

Milena Gregorczyk General Manager Bossard PolandJak w 2017 r. rozwijał się ten segment rynku w Polsce z Państwa perspektywy? 
Miniony rok w sektorze stali nierdzewnych z pewnością można zaliczyć do udanych. Rynek ten rozwijał się w Polsce bardzo dynamicznie, wyróżniając się zresztą pod tym względem na tle Europy. Skorzystała na tym w naturalny sposób branża elementów złącznych, a przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy. W 2017 roku w Bossard Poland odnotowaliśmy 20% wzrost sprzedaży, również w segmencie produktów do wyrobów ze stali nierdzewnej.

Jakie główne trendy zauważacie Państwo na rynku elementów złącznych ze stali nierdzewnych?
To co jest widoczne i co bardzo nas cieszy, to poszukiwanie nowych rozwiązań w aspekcie wspólnym a zarazem kluczowym dla obu branż – przeciwdziałaniu korozji. Klienci są coraz bardziej otwarci na nowe technologie, może nieco droższe, ale za to bardziej skuteczne i, czego nie raz udało nam się dowieść, w dłuższej perspektywie generujące oszczędności czasu i kosztów. Przede wszystkim jednak poprawiające bezpieczeństwo produktów. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie linią produktową Bossard ecosyn® o specjalnych powłokach nie powodujących zacierania stali, a co za tym idzie minimalizujących ryzyko korozji. Kolejny globalny trend, który siłą rzeczy ma przełożenie na branżę stali nierdzewnej, to dążenie do automatyzacji procesów produkcji i montażu w myśl idei Industry 4.0. Jako firma, która oprócz samych elementów złącznych oferuje inteligentne systemy logistyczne w zakresie procesów montażowych, również w tym aspekcie widzimy potencjał rozwojowy. Wielu naszych klientów, także z branży stali nierdzewnych, z sukcesem korzysta z tej formy optymalizacji produkcji.

Jakie branże/sektory są najbardziej zainteresowane Państwa wyrobami?
Jako Grupa Bossard z portfolio ponad miliona produktów różnych marek, w tym spółek zależnych, jesteśmy obecni praktycznie we wszystkich branżach przetwórców stali nierdzewnej, w tym: przemyśle żeglarskim, branży wyposażenia dla gastronomii, różnych branżach przemysłu ciężkiego. Na rynku polskim naszych usług poszukuje zwłaszcza przemysł ciężki, gdzie jesteśmy już znani i polecani jako solidny partner o charakterze „glocal”, czyli sprawnie działający lokalnie, ale z silnym globalnym zapleczem.

Czy na podstawie wyników sprzedaży można ocenić, w których branżach prowadzone są obecnie znaczące inwestycje?
Analizując nasze dane sprzedażowe możemy stwierdzić ogólnie, że spore inwestycje prowadzone są w przemyśle ciężkim.

Jakiego tempa rozwoju rynku spodziewacie się w 2018 r.?
Perspektywy dla całego sektora są dość optymistyczne. Myślę, że popyt na stale nierdzewne będzie nadal rósł, a wraz z nim popyt na elementy złączne w tym zakresie. Jeżeli cała Polska gospodarka będzie się nadal rozwijać równie dynamicznie jak w zeszłym roku, sądzę, że producentom stali nierdzewnej również uda się utrzymać zeszłoroczne 15% tempo wzrostu. My planujemy osiągnąć 25% wzrost sprzedaży do firm z tego sektora. Dane sprzedażowe z pierwszych miesięcy obecnego roku wskazują, że jest to jak najbardziej realne.

 

Wywiad ukazał się w magazynie „Nowa Stal” Nr 1 (41) Marzec 2018