Rolf Meier, Szef działu zaopatrzenia i logistyki w firmie Griesser AG (Szwajcaria)
  

"Zerowe nakłady pracy i stuprocentowa dostępność"

Gdy dwadzieścia lat temu zaczynałem pracę w firmie Griesser AG, mieliśmy kilkunastu różnych dostawców elementów złącznych. W rezultacie cały proces obsługi zamówień i dokonywania zakupów był bardzo czasochłonny. Biorąc pod uwagę wielkość zamówień, poświęcaliśmy na to zdecydowanie za dużo czasu.  

Dostawy do miejsca użycia
W 1997 r. rozpoczęliśmy współpracę z firmą Bossard. Przedstawiciele firmy przyjrzeli się naszym zakładom produkcyjnym pod kątem wykorzystania elementów zrywalnych i doradzili nam przejście na system z dwoma pojemnikami. W systemie tym na półce Kanban znajdują się dwa pojemniki z identycznymi elementami złącznymi, umieszczone jeden za drugim. Po opróżnieniu pierwszego pojemnika firma Bossard odbiera go i ponownie napełnia, a w tym czasie używany jest drugi pojemnik. To bardzo proste rozwiązanie, ale w przypadku korzystania z tysiąca różnych elementów w pięciu komórkach roboczych wzrost efektywności jest znaczny. Obecnie dysponujemy w naszych zakładach pięcioma stanowiskami z elementami złącznymi, których zapasy firma Bossard uzupełnia raz w tygodniu. Dzięki temu uzyskaliśmy stuprocentową dostępność elementów złącznych przy zerowym nakładzie pracy. Zgoda, nie do końca zerowym — raz w miesiącu musimy opłacić fakturę

Możliwości optymalizacji odkryte dzięki ścisłej współpracy
Firmę Bossard najbardziej cenię za umiejętność aktywnego poszukiwania nowych rozwiązań. Przykładem może być współpraca z p. Kaiserem, który bardzo dobrze orientował się w naszej działalności produkcyjnej i dzięki temu wskazał zupełnie nowe możliwości optymalizacji pracy poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu nitowania firmy Bossard. P. Kaiser zaproponował usprawnienie procesu nitowania żaluzji Metalunic i Grinotex. W związku z tym przetestowaliśmy system nitowania Speed Rivet System. firmy Bossard. Niezmiennie wysoka jakość nitowania i zmniejszone nakłady pracy związane z obsługą bardzo pozytywnie wpłynęły na wydajność pracy na stanowisku montażowym. 

Dzisiaj każdy z nas doskonale zna nazwę „Bossard”. Jeśli potrzebujemy nowych elementów złącznych lub rozwiązań logistycznych, w pierwszej kolejności zwracamy się właśnie do tej firmy.

Ref. BOS-CL-FM-00914 

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.