Elementy złączne wciskane

W wielu gałęziach przemysłu stosowane są obecnie bardzo cienkie i lekkie elementy, jak blachy, płytki obwodów drukowanych czy komponenty z tworzyw sztucznych. Ich połączenia muszą charakteryzować się niezawodnością, trwałością oraz wysoką wytrzymałością na skręcanie i wyrywanie.

Elementy złączne wciskane wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Zapewniają niezawodne złącza, są praktyczne w montażu oraz pozwalają zaoszczędzić czas i zredukować koszty. Nie powodują przy tym żadnych uszkodzeń ani odkształceń po drugiej stronie montowanej powierzchni.

 

Jak wygląda montaż elementów złącznych wciskanych? 

Element wciskany wprowadza się do otworu wykonanego w danym komponencie. Formuje on materiał w obrębie krawędzi otworu. W procesie wcisku na zimno materiał jest wtłaczany w podcięcie elementu złącznego, który zostaje zespolony z komponentem. Jego ząbkowane nacięcie lub specjalny kształt łba zapobiega obracaniu się.

 

Gdzie i dlaczego stosuje się elementy złączne wciskane? 

Wciskane elementy złączne znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, w budowie maszyn i urządzeń, a nawet w branżach lotniczej i kosmicznej. Są one chętnie stosowane ze względu na wysoką trwałość i wytrzymałość złącza.

Do ich zalet należy nie tylko wysoka obciążalność, nawet w przypadku cienkich blach (od 0,5mm), ale także brak konieczności specjalnego przygotowywania otworu czy korekty gwintu.

 

Przykładowe rodzaje elementów złącznych wciskanych:

  • Nakrętki wciskane
  • Kołki wciskane
  • Elementy dystansowe
  • Piny wciskane
  • Elementy wciskane panelowe
  • Elementy wciskane kątowe
  • Elementy wciskane typu Snap-Top
  • Elementy wciskane typu SpotFast

 

Oferujemy elementy złączne wciskane oraz narzędzia do ich montażu poniższych marek:

haeger

Prasy hydrauliczne

microPEM® logo

Elementy złączne wciskane

PEM

Elementy złączne wciskane

Logo PEMSERTER

Prasy pneumatyczne

 

 

 

 

 

 

 

Wymienione tutaj produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W razie pytań prosimy o kontakt.