Gwintowanie blach cienkich z otworami wstępnymi pod niezawodne połączenia rozłączne często jest problematyczne.

SHEETtracs® to wkręt samogwintujący do łączenia blach o grubości poniżej 1,5 mm z otworami wstępnymi. Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie lżejszych i cieńszych blach, a tym samym oszczędność kosztów, np. w produckji sprzętu AGD.

Wkręt SHEETtracs® zawdzięcza swoje unikatowe właściwości specjalnej geometrii gwintu. Asymetryczny 45º kąt gwintu (30º/15º) zmniejsza odkształcenie materiału i wygniatanie stabilniejszego gwintu żeńskiego w cienkich blachach. W rezultacie następuje podwyższenie momentu zrywającego, a tym samym zwiększa się stabilność połączenia. W formującej stożkowej części wkrętu zarys gwintu jest odwrócony, dzięki czemu powstające w procesie wkręcania wywinięcie obrzeża otworu kształtowane jest w kierunku zgodnym z kierunkiem wkręcania.

 

Nieokrągła strefa formowania gwintu zapewnia centryczne osadzanie wkrętu i prawidłowy proces dociągania.

Łączenie blach wkrętami SHEETtracs® można podzielić na trzy etapy: zagłębianie, gwintowanie i dokręcanie.

Wkręty SHEETtracs® nadają się do wielokrotnego stosowania. Wkręty są dostępne w rozmiarach od 3 mm do 6 mm.

Właściwości

  • Wysoka trwałość połączenia śrubowego
  • Prosty i bezpieczny montaż dzięki łatwemu osadzeniu i odpowiedniej długości skręcania
  • Mocny gwint żeński o wysokim momencie zrywającym
  • Wysoka odporność na drgania

SHEETtracs

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.