JACOB® WADI - Cable glands with metric thread

BN 22057
Produktbild av JACOB® WADI - Cable glands with metric thread
  1. Produktbild av JACOB® WADI - Cable glands with metric thread
  2. Teknisk ritning med mått av JACOB® WADI - Cable glands with metric thread
Overlay

1

/2
Produktbild av JACOB® WADI - Cable glands with metric thread
  • Produktbild av JACOB® WADI - Cable glands with metric thread
  • Teknisk ritning med mått av JACOB® WADI - Cable glands with metric thread

JACOB® WADI - Cable glands with metric thread

BN 22057
Brand
JACOB®
Brandtype
WADI
Material
Stainless steel
Material number
1.4305

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Dome nut: stainless steel 1.4305
  • Sealing insert: polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
  • Washer: brass, nickel-plated
  • Gland body: stainless steel 1.4305
  • O-ring: Nitrile rubber NBR
  • Connecting thread: metric, as per EN 60423
  • Wide sealing range, easy-to-install
  • Temperature range: -30 °C ... +100 °C
  • Protection grade: IP65

Varianter

CAD