JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread

BN 22034
Produktbild av JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread
  1. Produktbild av JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread
  2. Teknisk ritning med mått av JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread
Overlay

1

/2
Produktbild av JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread
  • Produktbild av JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread
  • Teknisk ritning med mått av JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread

JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread

BN 22034
Brand
JACOB®
Material
Brass
Surface
nickel plated

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Hexagonal locknut: brass CuZn39Pb3, nickel-plated
  • Internal thread: metric, as per EN 60423 and ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • For secure tightening of cable glands and accessories
  • Temperature range: -60 °C ... +200 °C

Mer information

DNV-GL certificate: TAE0000386.

Varianter

CAD