JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring

BN 22187
Produktbild av JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring
  1. Produktbild av JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring
  2. Teknisk ritning med mått av JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring
Overlay

1

/2
Produktbild av JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring
  • Produktbild av JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring
  • Teknisk ritning med mått av JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring

JACOB® - Screw plugs with Pg thread and o-ring

BN 22187
Brand
JACOB®
Material
Brass
Surface
nickel plated

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Screw plug: brass CuZn39Pb3, nickel-plated
  • O-ring: Nitrile rubber NBR
  • Connecting thread: Pg, as per DIN 40430
  • For secure sealing of unused threaded or clearance hole
  • Temperature range: -40 °C ... +100 °C
  • Protection grade: IP66 / IP68 - 5 bar

Varianter

CAD