JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread

BN 22193
Produktbild av JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread
  1. Produktbild av JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread
  2. Teknisk ritning med mått av JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread
Overlay

1

/2
Produktbild av JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread
  • Produktbild av JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread
  • Teknisk ritning med mått av JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread

JACOB® - Enlargers round for Pg thread on Pg thread

BN 22193
Brand
JACOB®
Material
Brass
Surface
nickel plated

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Enlarger: brass CuZn39Pb3, nickel-plated
  • External thread: Pg, as per DIN 40430
  • Internal thread: Pg, as per DIN 40430
  • Enlarger for threaded or clearance holes to larger thread sizes
  • Temperature range: -60 °C ... +200 °C
  • Protection grade: dependent on the combination with other components

Varianter

CAD