JACOB® - Pressure screws with Pg thread

BN 22239
Produktbild av JACOB® - Pressure screws with Pg thread
  1. Produktbild av JACOB® - Pressure screws with Pg thread
  2. Teknisk ritning med mått av JACOB® - Pressure screws with Pg thread
Overlay

1

/2
Produktbild av JACOB® - Pressure screws with Pg thread
  • Produktbild av JACOB® - Pressure screws with Pg thread
  • Teknisk ritning med mått av JACOB® - Pressure screws with Pg thread

JACOB® - Pressure screws with Pg thread

BN 22239
Brand
JACOB®
Material
Polyamide
Material type
PA 6
Color
light gray RAL 7035

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Pressure screw: polyamide PA 6 GF30
  • Connecting thread: Pg, as per DIN 40430
  • Single part for use in combination with other components
  • Temperature range: -30 °C ... +100 °C
  • Protection grade: dependent on the combination with other components

Varianter

CAD