FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation

BN 23170
Produktbild av FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation
  1. Produktbild av FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation
  2. Teknisk ritning med mått av FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation
Overlay

1

/2
Produktbild av FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation
  • Produktbild av FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation
  • Teknisk ritning med mått av FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation

FASTEKS® FCG Fix - Cable glands without thread for quick installation

BN 23170
Standard
EN 62444
Brandtype
FCG Fix
Brand
FASTEKS®
Material
Polyamide
Material type
PA 6 V-2
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Sealing insert: Chloroprene HB
  • Flat seal: Chloroprene HB
  • Pressure ring: Polyamide 6.6
  • Temperature range: -40°C ... +100°C (dynamic)
  • Temperature range: up to +150 °C (static, short term)
  • Protection grade: IP66 / IP68 (5bar / 30Min.)

Varianter