Parallel pins with internal thread hardened, ground m6

BN 1970
Produktbild av Parallel pins with internal thread hardened, ground m6
  1. Produktbild av Parallel pins with internal thread hardened, ground m6
  2. Teknisk ritning med mått av Parallel pins with internal thread hardened, ground m6
Overlay

1

/2
Produktbild av Parallel pins with internal thread hardened, ground m6
  • Produktbild av Parallel pins with internal thread hardened, ground m6
  • Teknisk ritning med mått av Parallel pins with internal thread hardened, ground m6

Parallel pins with internal thread hardened, ground m6

BN 1970
Standard
DIN 7979 D (Standard withdrawn) ~ISO 8735 A ~UNI 6364 B ~ČSN 022151
Material
Steel
Material execution
hardened
Surface
plain
Hardness
60 HRC
Design
m6

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Tolerance: m6
  • type D

Varianter

CAD