End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F

BN 22500
Produktbild av End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F
  1. Produktbild av End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F
  2. Teknisk ritning med mått av End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F
Overlay

1

/2
Produktbild av End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F
  • Produktbild av End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F
  • Teknisk ritning med mått av End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F

End sleeves with PP-insulation, cut-strips Standard 2F

BN 22500
Standard
DIN 46228-4
Material
Copper
Surface
tin-plated
Design
Standard 2F
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

Mer information

UL-file n° E516731.

Säkerhetsinstruktioner

Transport och lagring

UL certification can only be applied if processed with certified hand tool.

Varianter