End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D

BN 22326
Produktbild av End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D
  1. Produktbild av End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D
  2. Teknisk ritning med mått av End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D
Overlay

1

/2
Produktbild av End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D
  • Produktbild av End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D
  • Teknisk ritning med mått av End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D

End sleeves with PP-insulation, tubular bag Standard 1D

BN 22326
Standard
DIN 46228-4
Material
Copper
Surface
tin-plated
Design
Standard 1D
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

Mer information

UL-file n° E516731.

Säkerhetsinstruktioner

Transport och lagring

UL certification can only be applied if processed with certified hand tool.

Varianter