Female push on terminals with PC-insulation

BN 22514
Produktbild av Female push on terminals with PC-insulation
  1. Produktbild av Female push on terminals with PC-insulation
  2. Teknisk ritning med mått av Female push on terminals with PC-insulation
Overlay

1

/2
Produktbild av Female push on terminals with PC-insulation
  • Produktbild av Female push on terminals with PC-insulation
  • Teknisk ritning med mått av Female push on terminals with PC-insulation

Female push on terminals with PC-insulation

BN 22514
Standard
DIN 46245
Material
Copper
Surface
tin-plated

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • With double crimp
  • Temperature range: -40 °C ... +125 °C

Varianter