Female push on terminals with PVC-insulation

BN 22512
Produktbild av Female push on terminals with PVC-insulation
  1. Produktbild av Female push on terminals with PVC-insulation
  2. Teknisk ritning med mått av Female push on terminals with PVC-insulation
Overlay

1

/2
Produktbild av Female push on terminals with PVC-insulation
  • Produktbild av Female push on terminals with PVC-insulation
  • Teknisk ritning med mått av Female push on terminals with PVC-insulation

Female push on terminals with PVC-insulation

BN 22512
Standard
DIN 46245
Material
Brass
Surface
tin-plated
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • All types with additional Cu inner sleeve
  • Flared insulating PVC and Cu inner sleeve
  • Temperature range: -20 °C ... +75 °C

Varianter