Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity

BN 20514
Produktbild av Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity
  1. Produktbild av Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity
  2. Teknisk ritning med mått av Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity
Overlay

1

/2
Produktbild av Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity
  • Produktbild av Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity
  • Teknisk ritning med mått av Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity

Panduit® - Fixed diameter cable clamps high load capacity

BN 20514
Brand
Panduit®
Material
Polyamide
Material type
PA 6.6
Color
natural
Design
high load capacity

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Application area: indoors
  • Operating temperature range: max. 85 °C
  • UV stability: low

Varianter

CAD