BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel

BN 22967
Produktbild av BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel
  1. Produktbild av BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel
  2. Teknisk ritning med mått av BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel
Overlay

1

/2
Produktbild av BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel
  • Produktbild av BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel
  • Teknisk ritning med mått av BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel

BST21 - Heat shrinks 2:1 thin wall Reel

BN 22967
Brandtype
BST21
Material
Polyolefin
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Shrink ratio 2:1
  • Flame retardant UL224 - MIL Spec (colours and black only)
  • Very good chemical, physical and electrical properties
  • Shrink temperature: >90 °C
  • Operating temperature: -55 °C ... +135 °C
  • Universally applicable for a wide range of applications in the cable assembly, as well as insulation and abrasion protection

Mer information

Pre-cuts and other colours on demand. Testing: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (colours) SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (clear) UL 224 / CSA C 22.22 (except colour clear).

Varianter