BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel

BN 22969
Produktbild av BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel
  1. Produktbild av BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel
  2. Teknisk ritning med mått av BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel
Overlay

1

/2
Produktbild av BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel
  • Produktbild av BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel
  • Teknisk ritning med mått av BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel

BST31 - Heat shrinks 3:1 thin wall Reel

BN 22969
Brandtype
BST31
Material
Polyolefin
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Shrink ratio 3:1
  • Flame retardant UL224 - MIL Spec (colours and black only)
  • Very good chemical, physical and electrical properties
  • Shrink temperature: >90 °C
  • Operating temperature: -55 °C ... +135 °C
  • The hose is ideal to shrink objects with large diameter differences

Mer information

Pre-cuts and other colours on demand. Testing: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (colours) SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (clear) UL 224 / CSA C 22.22 (except colour clear).

Varianter