Hex nuts ~0,8d

BN 20540
Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  1. Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  2. Teknisk ritning med mått av Hex nuts ~0,8d
Overlay

1

/2
Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  • Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  • Teknisk ritning med mått av Hex nuts ~0,8d

Hex nuts ~0,8d

BN 20540
Standard
DIN 934 (Standard withdrawn) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Material
Steel
Property class
8
Surface
zinc plated blue with CresaCoat® C 307 Black

Beskrivning

Mer information

CresaCoat® dry coating is a non-electrolytically applied, thin coating with integrated lubricating properties and additional corrosion protection. Certificate is available on request for specific properties such as friction coefficients. For fasteners with a tribological coating, it is essential to clarify the requirements in advance, in particular a validation of the friction values is required for nominal dimensions > M12!

Varianter

CAD