Hex nuts ~0,8d

BN 33023
Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  1. Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  2. Teknisk ritning med mått av Hex nuts ~0,8d
Overlay

1

/2
Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  • Produktbild av Hex nuts ~0,8d
  • Teknisk ritning med mått av Hex nuts ~0,8d

Hex nuts ~0,8d

BN 33023
Standard
DIN 934 (Standard withdrawn) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Material
Stainless steel
Material type
A2
Surface
zinc plated blue

Beskrivning

Mer information

The commercial quality is class A2-70 / A4-70 (tensile strength 700 N/mm²) for M5-M24. Stainless steel zinc plated blue reduces the galling. Surface blue metallic iridescent. The corrosion resistance is improved. Operating temperature up to 70 °C.

Varianter

CAD