AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction

BN 28859
Produktbild av AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction
  1. Produktbild av AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction
  2. Teknisk ritning med mått av AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction
Overlay

1

/2
Produktbild av AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction
  • Produktbild av AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction
  • Teknisk ritning med mått av AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction

AVDEL® 73200 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly, without stem extraction

BN 28859
Brand
AVDEL®
Brandtype
73200
Material
Multiple Materials
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • For Avdelok® 5-9,7 mm and Monobolt® 10 mm
  • Weight (without equipment): 4,9 kg
  • Stroke: 21 mm
  • Pulling force: 28,5 kN (at 5,5 bar)
  • Working air pressure: max. 7 bar
  • Air consumption each rivet: 2,4 l

Varianter