Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly

BN 28835
Produktbild av Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly
  1. Produktbild av Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly
  2. Teknisk ritning med mått av Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly
Overlay

1

/2
Produktbild av Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly
  • Produktbild av Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly
  • Teknisk ritning med mått av Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly

Huck® 256 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly

BN 28835
Brand
Huck®
Brandtype
256
Material
Multiple Materials

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • For rivet-Ø: 4,8-9,6
  • Weight: 5 kg
  • Stroke: 22 mm
  • Pulling force: 44,4 kN
  • Working air pressure: 6-7 bar
  • Air consumption: 21 l/cycles

Varianter