J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal

BN 38395
Produktbild av J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal
  1. Produktbild av J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal
  2. Teknisk ritning med mått av J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal
Overlay

1

/2
Produktbild av J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal
  • Produktbild av J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal
  • Teknisk ritning med mått av J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal

J.Lanfranco ESL ZH/BT - Slotted self locking hex nuts all metal

BN 38395
Standard
NFE 25-411
Brand
J.Lanfranco
Brandtype
ESL ZH/BT
Material
Stainless steel
Material type
A4
Property class
80

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Temperature range: -200 °C ...400 °C

Mer information

Properties and functional test comply with EN ISO 2320 (DIN 267).

Montering

Fastening elements made of austenitic steels tend to seize during assembly (galling). This can be reduced by using a suitable screw lubricant past or a sliding coating (in the case of larger quantities; on request).

Varianter