Hex head screws partially threaded

BN 20587
Produktbild av Hex head screws partially threaded
  1. Produktbild av Hex head screws partially threaded
  2. Teknisk ritning med mått av Hex head screws partially threaded
Overlay

1

/2
Produktbild av Hex head screws partially threaded
  • Produktbild av Hex head screws partially threaded
  • Teknisk ritning med mått av Hex head screws partially threaded

Hex head screws partially threaded

BN 20587
Standard
DIN 931 (Standard withdrawn) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101
Headform
Hexagon
Drive
Hexagon
Thread
partially threaded
Material
Aluminum
Material type
P60
Property class
~6
Surface
natural anodized

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Tensile strength 490 N/mm2
  • Proof stress 0,2% 420 N/mm2

Varianter

CAD