Hex socket pipe plugs pipe thread

BN 10822
Produktbild av Hex socket pipe plugs pipe thread
  1. Produktbild av Hex socket pipe plugs pipe thread
  2. Teknisk ritning med mått av Hex socket pipe plugs pipe thread
Overlay

1

/2
Produktbild av Hex socket pipe plugs pipe thread
  • Produktbild av Hex socket pipe plugs pipe thread
  • Teknisk ritning med mått av Hex socket pipe plugs pipe thread

Hex socket pipe plugs pipe thread

BN 10822
Standard
DIN 906 ~ČSN 021913
Drive
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material type
A4

Montering

Proper sealing is depended upon a given medium, pressure, temperature, and mating materials, therefore may not always be guaranteed.

Hence, based on the application, an appropriate sealing compound is recommended.

Säkerhetsinstruktioner

Transport och lagring

Hex socket pipe plugs DIN 906 are not intended to be used for gas and drinking water applications.

Varianter

CAD