JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole

BN 22271
Produktbild av JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole
  1. Produktbild av JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole
  2. Teknisk ritning med mått av JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole
Overlay

1

/2
Produktbild av JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole
  • Produktbild av JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole
  • Teknisk ritning med mått av JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole

JACOB® G504-1xxx-zz - Sealing grommets for metric through bore-hole

BN 22271
Brand
JACOB®
Brandtype
G504-1xxx-zz
Material
Chloroprene rubber
Color
deep black RAL 9005
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Grommet, easy-to-install
  • Temperature range: -30 °C ... +100 °C
  • Protection grade: IP67

Mer information

Test standard: EN 60670-1 :2005+A1 :2013, SEMKO Report: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, for larger wall thickness), DNV T.A. Certificate: E-12700.

Varianter