WGR Rathmann - Segment clamping bolts

BN 1549
Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  1. Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  2. Teknisk ritning med mått av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
Overlay

1

/2
Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  • Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  • Teknisk ritning med mått av WGR Rathmann - Segment clamping bolts

WGR Rathmann - Segment clamping bolts

BN 1549
Brand
WGR Rathmann
Material
Stainless steel
Material type
A4

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Material: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) to AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 to ASME
  • Sandblasted/unpickled
  • Staggered loadability up to 500 °C
  • Certificate of conformance available upon request To AD: EN 10204-3.2 /
  • To ASME: EN 10204-3.1

Other documentation: www.wgr-rathmann.com

Mer information

With Flat washers DIN 125 A and Hexagon nuts of stainless steel. Certificate of conformance available upon request: to AD: EN 10204-3.2, to ASME: EN 10204-3.1.

Varianter

CAD