WGR Rathmann - Segment clamping bolts

BN 262
Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  1. Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  2. Teknisk ritning med mått av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
Overlay

1

/2
Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  • Produktbild av WGR Rathmann - Segment clamping bolts
  • Teknisk ritning med mått av WGR Rathmann - Segment clamping bolts

WGR Rathmann - Segment clamping bolts

BN 262
Brand
WGR Rathmann
Material
Steel
Property class
GradeB7
Surface
plain

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Material: 42 CrMo4 (1.7225) to AD / SA 193 Gr. B7 to ASME
  • Sandblasted/oiled
  • Staggered loadability up to 500 °C

Other documentation: www.wgr-rathmann.com

Mer information

With Flat washers DIN 125 A and Hexagon nuts of steel, Certificate of conformance available upon request: to AD: EN 10204-3.2, to ASME: EN 10204-3.1.

Varianter

CAD