BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation

BN 20372
Produktbild av BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation
  1. Produktbild av BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation
  2. Teknisk ritning med mått av BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation
Overlay

1

/2
Produktbild av BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation
  • Produktbild av BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation
  • Teknisk ritning med mått av BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation

BM - Solderless terminals ring type with PVC insulation

BN 20372
Brand
BM
Material
Copper
Surface
tin-plated
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Material flammability rating: self-extinguishing UL94V-0
  • Temperature range: -20 °C ... +75 °C

Mer information

UL-file n° E137735.

Varianter

CAD