Solderless terminals fork type with PC-insulation

BN 22511
Produktbild av Solderless terminals fork type with PC-insulation
  1. Produktbild av Solderless terminals fork type with PC-insulation
  2. Teknisk ritning med mått av Solderless terminals fork type with PC-insulation
Overlay

1

/2
Produktbild av Solderless terminals fork type with PC-insulation
  • Produktbild av Solderless terminals fork type with PC-insulation
  • Teknisk ritning med mått av Solderless terminals fork type with PC-insulation

Solderless terminals fork type with PC-insulation

BN 22511
Standard
DIN 46237
Material
Copper
Surface
tin-plated
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Flared insulation sleeve of polycarbonate, halogen-free
  • Temperature range: -40 °C ... +125 °C

Varianter