Solderless terminals ring type with PA-insulation

BN 22506
Produktbild av Solderless terminals ring type with PA-insulation
  1. Produktbild av Solderless terminals ring type with PA-insulation
  2. Teknisk ritning med mått av Solderless terminals ring type with PA-insulation
Overlay

1

/2
Produktbild av Solderless terminals ring type with PA-insulation
  • Produktbild av Solderless terminals ring type with PA-insulation
  • Teknisk ritning med mått av Solderless terminals ring type with PA-insulation

Solderless terminals ring type with PA-insulation

BN 22506
Standard
DIN 46237
Material
Copper
Surface
tin-plated
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • All types with soldered inner sleeve
  • Flared insulation sleeve of polyamide, halogen-free
  • Temperature range: -40 °C ... +105 °C

Varianter