Klauke® HR4SET - Crimping die set in plastic carry case for tubular cable lugs

BN 27731
Produktbild av Klauke® HR4SET - Crimping die set in plastic carry case for tubular cable lugs
  1. Produktbild av Klauke® HR4SET - Crimping die set in plastic carry case for tubular cable lugs
Overlay
Produktbild av Klauke® HR4SET - Crimping die set in plastic carry case for tubular cable lugs

Klauke® HR4SET - Crimping die set in plastic carry case for tubular cable lugs

BN 27731
Brandtype
HR4SET
Brand
Klauke®
Material
Brass

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Suitable for tubular cable lugs and connectors - Cu, standard type, tubular cable lugs for switch cabinet connections

Innehåll

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

Varianter