Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d

BN 666
Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d
  1. Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d
  2. Teknisk ritning med mått av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d
Overlay

1

/3
Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d
  • Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d
  • Teknisk ritning med mått av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d

BN 666
Standard
DIN 939 Fo ~UNI 5911 ~SN 212202 ~ČSN 021176
Material
Stainless steel
Material type
A4

Beskrivning

Mer information

The commercial quality is class A4-70 (tensile strength 700 N/mm2) for thread diameters M6 and up.

Tap end b1 for assembly with normal thread 6H / 6g.

Montering

1. Nut end

2. Tap end b1

Varianter

CAD