Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

BN 1390
Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d
  1. Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d
  2. Teknisk ritning med mått av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d
Overlay

1

/2
Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d
  • Produktbild av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d
  • Teknisk ritning med mått av Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

BN 1390
Standard
DIN 939 Fo ~SN 212202 ~UNI 5911 ~ČSN 021176
Material
Steel
Property class
8.8
Surface
black / plain

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Tolerance 6g
  • Black / plain: at manufacturer's option

Mer information

Tap end b1 ~1,25d for assembly with normal thread 6H / 6g.

Varianter

CAD