Taper pins with internal thread unhardened, ground

BN 865
Produktbild av Taper pins with internal thread unhardened, ground
  1. Produktbild av Taper pins with internal thread unhardened, ground
  2. Teknisk ritning med mått av Taper pins with internal thread unhardened, ground
Overlay

1

/3
Produktbild av Taper pins with internal thread unhardened, ground
  • Produktbild av Taper pins with internal thread unhardened, ground
  • Teknisk ritning med mått av Taper pins with internal thread unhardened, ground

Taper pins with internal thread unhardened, ground

BN 865
Standard
DIN 7978 A (Standard withdrawn) ~ISO 8736 A ~VSM 12782 A ~UNI 7284 ~ČSN 022155
Material
Free-cutting steel
Surface
plain

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Tolerance: h10
  • type A

Montering

Used for blind holes

Varianter

CAD