BM - Terminal block 12 pole

BN 20500
Produktbild av BM - Terminal block 12 pole
  1. Produktbild av BM - Terminal block 12 pole
  2. Teknisk ritning med mått av BM - Terminal block 12 pole
Overlay

1

/2
Produktbild av BM - Terminal block 12 pole
  • Produktbild av BM - Terminal block 12 pole
  • Teknisk ritning med mått av BM - Terminal block 12 pole

BM - Terminal block 12 pole

BN 20500
Brand
BM
Material
Polypropylene
Color
white

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Housing material: natural polypropylene
  • Self-extinguishing: UL 94 V-2; IEC 695-2-1 to 850 °C and IEC 695-2-2
  • Working temperature: max. 85 °C
  • Clamps: brass
  • Screws: steel, zinc plated

Mer information

According standards: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianter

CAD