Threaded rod metric thread 1 meter

BN 20588
Produktbild av Threaded rod metric thread 1 meter
  1. Produktbild av Threaded rod metric thread 1 meter
  2. Teknisk ritning med mått av Threaded rod metric thread 1 meter
Overlay

1

/2
Produktbild av Threaded rod metric thread 1 meter
  • Produktbild av Threaded rod metric thread 1 meter
  • Teknisk ritning med mått av Threaded rod metric thread 1 meter

Threaded rod metric thread 1 meter

BN 20588
Standard
DIN 975 (Standard withdrawn)
Material
Aluminum
Material type
P60
Property class
~6
Surface
natural anodized
Design
1 meter

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Tensile strength 490 N/mm2
  • Proof stress 0,2% 420 N/mm2

Mer information

Corresponding to DIN 976-1, type A.

Varianter

CAD