FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread

BN 33582
Produktbild av FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread
  1. Produktbild av FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread
  2. Teknisk ritning med mått av FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread
Overlay

1

/2
Produktbild av FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread
  • Produktbild av FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread
  • Teknisk ritning med mått av FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread

FASTEKS® WELKO KN2113 - Weld studs tip ignition, with external coarse thread

BN 33582
Brand
FASTEKS®
Brandtype
WELKO KN2113
Material
Steel
Material type
37-3
Property class
4.8
Surface
copper plated

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Steel 4.8 suitable for welding

Varianter