Lätta, korrosionsbeständiga fästelement för säker och effektiv montering av EV-batterier
Infästningselement för inbäddning och ytbondning

Pålitlig montering i mjuka och kompositmaterial
- Intelligenta fästelement med hög vridmoment och utdragsstyrka i mjuka material
- Kan monteras på ytan med lim eller helt inbäddas
- Integreras sömlöst i applikationsmaterial för en osynlig finish
Gänginsatser för termoplastiska höljen

Lätta insatser med hög utdragsstyrka
- Ger starka, säkra gängor i tunna material
- Lämplig för både härdplast och termoplastmaterial
- Erbjuder olika installationsalternativ för flexibel användning
Klämelement

Enkel installation – överlägsen prestanda
- Mycket stressresistent, även i ultratunna plåtar
- Perfekt för belagda ytor utan att orsaka skador
- Ingen utbuktning eller deformation på komponentens baksida
- Inget behov av att skära om gängor
Multifunktionella skruvar

Förbättrad tillförlitlighet och effektivitet
- Färre individuella delar för snabbare bearbetning och montering
- Hållbar och säker fastsättning för långsiktig prestanda
- Kompatibel med automatiserade matningssystem i monteringslinjer
Tätning

Avancerat korrosionsskydd
- Förhindrar korrosion, fukt och föroreningar från att tränga in i batterikomponenter och sammansättningar
- Appliceras direkt på fästelementet, vilket minskar behovet av O-ringar, packningar och ytterligare tätningsmedel
- Tätningspackningar fungerar som skyddande kanter på plåt, vilket säkerställer en säker inneslutningstätning
Mutter / Brickaenheter

Förmonterad bricka för tids- och kostnadsbesparingar
- Bibehåller klämkraftsstabilitet även vid extrema temperaturvariationer
SEM-skruvar

Skruv-bult/brickkombinationer för samlingsskenor
- Koniska brickor förhindrar förlust av klämkraft på grund av temperaturfluktuationer i högspänningsförband
- Plana brickor förhindrar inbäddning i mjuka material som koppar, vanligt förekommande i samlingsskenor